Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1207S - NTN

1207S

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği17 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,33 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük15,9 kN
C0 - Statik yük5,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,21 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.8
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.7
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.2
N lim - sıvı yağ10000 tr/min
N lim - gres8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı41,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined