Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 55 mm |
| D - Dış çap | 100 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 21 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 70,3 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 86,1 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| İlişkili manşon referansı | H211 |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,683 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 26,5 kN |
| C0 - Statik yük | 10 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,45 kN |
| e - Faktör | 0.2 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 3.38 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 3.23 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 5 |
| N ref - Referans termal hız | 6900 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 8800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 8,248 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,752 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 7,393 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,697 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,434 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 63 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 69 mm |
| db - Manşon için min. çap | 60 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 6 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 92 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |