Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1212S - NTN

1212S

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,91 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük30,5 kN
C0 - Statik yük11,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,46 kN
e - Faktör0.18
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.6
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.3
N lim - sıvı yağ6300 tr/min
N lim - gres5300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı68 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı102 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined