Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1214S - NTN

1214S

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,3 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük35 kN
C0 - Statik yük13,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,55 kN
e - Faktör0.18
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.6
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.3
N lim - sıvı yağ5600 tr/min
N lim - gres4800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı78 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı117 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined