Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1218C3 - SNR

1218C3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap90 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30 mm
d1 - İç bilezik dış çapı112,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı138,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,516 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük56,4 kN
C0 - Statik yük23,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,96 kN
e - Faktör0.17
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.93
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.81
N ref - Referans termal hız4800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,299 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,701 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,736 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,868 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,437 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı99 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı151 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined