Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1219SK - NTN

1219SK

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği32 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
İlişkili manşon referansıH219X
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle3,12 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük64 kN
C0 - Statik yük27,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,1 kN
e - Faktör0.17
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.9
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.7
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.8
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı118 mm
db - Manşon için min. çap101 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı159 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined