Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1306C3 - SNR

1306C3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
d1 - İç bilezik dış çapı45,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı58,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,387 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük20,9 kN
C0 - Statik yük6,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,29 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.58
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.46
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.8
N ref - Referans termal hız8800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız13000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,312 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,688 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,211 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,606 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,409 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined