Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1307S - NTN

1307S

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap35 mm
D - Dış çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük25,3 kN
C0 - Statik yük7,85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,28 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.6
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.5
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.8
N lim - sıvı yağ9500 tr/min
N lim - gres7500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı43 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı72 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined