Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1315KC3 - SNR

1315KC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap75 mm
D - Dış çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği37 mm
d1 - İç bilezik dış çapı105 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı134,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
İlişkili manşon referansıH315
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle3,517 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük78 kN
C0 - Statik yük30 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,25 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.97
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.39
N ref - Referans termal hız4800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,732 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,268 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,084 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,042 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,421 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı86 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı102 mm
db - Manşon için min. çap80 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı149 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined