Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 85 mm |
| D - Dış çap | 180 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 41 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 117,8 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 152 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| İlişkili manşon referansı | H317 |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 4,876 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 96,1 kN |
| C0 - Statik yük | 37,9 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,49 kN |
| e - Faktör | 0.22 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 3.04 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.9 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.48 |
| N ref - Referans termal hız | 4400 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 5000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,739 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,261 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,123 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,062 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,421 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 98 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 114 mm |
| db - Manşon için min. çap | 91 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 6 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 167 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2,5 mm |