Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1317SK - NTN

1317SK

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap85 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği41 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
İlişkili manşon referansıH317X
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle5,03 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük98,5 kN
C0 - Statik yük38 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,95 kN
e - Faktör0.21
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.1
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.9
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.6
N lim - sıvı yağ4000 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı98 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı110 mm
db - Manşon için min. çap91 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı167 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined