Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1318SK - NTN

1318SK

Oynak bilyalı rulman, dışa açık bilyalı preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap90 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
B1 - Toplam genişlik46 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
İlişkili manşon referansıH318X
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle5,83 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük117 kN
C0 - Statik yük44,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,2 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.9
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.8
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.3
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres3200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı103 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı116 mm
db - Manşon için min. çap96 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı177 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined