Oynak bilyalı rulman, dışa açık bilyalı preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 95 mm |
| D - Dış çap | 200 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 45 mm |
| B1 - Toplam genişlik | 49 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| İlişkili manşon referansı | H319X |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 6,79 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 129 kN |
| C0 - Statik yük | 51 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,4 kN |
| e - Faktör | 0.23 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.9 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.8 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.3 |
| N lim - sıvı yağ | 3600 tr/min |
| N lim - gres | 3000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 108 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 123 mm |
| db - Manşon için min. çap | 102 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 7 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 187 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2,5 mm |