Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 80 mm |
| D - Dış çap | 125 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 14 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 0,597 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 28,1 kN |
| C0 - Statik yük | 25,1 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,64 kN |
| f0 - Faktör | 16.4 |
| N lim - sıvı yağ | 6200 tr/min |
| N lim - gres | 5300 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 84 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 121 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,6 mm |