Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık
Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 105 mm |
| D - Dış çap | 160 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 18 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 1,2 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 57,5 kN |
| C0 - Statik yük | 50,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 3 kN |
| f0 - Faktör | 16.3 |
| N lim - sıvı yağ | 4700 tr/min |
| N lim - gres | 4000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 110 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 155 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors