İç bilezikler

1R10X14X12 - NTN

1R10X14X12

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap10 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
F - Makara altı çapı14 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,007 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı12 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm