İç bilezikler

1R120X130X40 - NTN

1R120X130X40

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
F - Makara altı çapı130 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,59 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı126,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm