İç bilezikler

1R120X135X40 - NTN

1R120X135X40

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği40 mm
F - Makara altı çapı135 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,87 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı129 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm