İç bilezikler

1R130X145X42 - NTN

1R130X145X42

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği42 mm
F - Makara altı çapı145 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,05 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı138 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm