İç bilezikler

1R15X18X16 - NTN

1R15X18X16

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap15 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
F - Makara altı çapı18 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,009 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı17 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm