İç bilezikler

1R160X180X60 - NTN

1R160X180X60

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
F - Makara altı çapı180 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,5 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı169 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm