İç bilezikler

1R170X190X60 - NTN

1R170X190X60

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap170 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği60 mm
F - Makara altı çapı190 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,65 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı179 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm