İç bilezikler

1R17X20X16.5 - NTN

1R17X20X16.5

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16,5 mm
F - Makara altı çapı20 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,011 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm