• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikler

1R180X195X45 - NTN

1R180X195X45

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
F - Makara altı çapı195 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,51 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı186,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm