• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikler

1R20X25X18D - NTN

1R20X25X18D

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
F - Makara altı çapı25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,024 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı22 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm