İç bilezikler

1R25X29X20 - NTN

1R25X29X20

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
F - Makara altı çapı29 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,026 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı27 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm