İç bilezikler

1R28X32X20 - NTN

1R28X32X20

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap28 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
F - Makara altı çapı32 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1,8 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,028 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm