İç bilezikler

1R30X35X205 - NTN

1R30X35X205

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20,5 mm
F - Makara altı çapı35 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1,8 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,039 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı32 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm