İç bilezikler

1R320X350X80 - NTN

1R320X350X80

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap320 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
F - Makara altı çapı350 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle9,8 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı331 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm