İğneli rulman, iç bilezik
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 35 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 21 mm |
| F - Makara altı çapı | 42 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,6 mm |
| İç bilezikte yağlama deliği | Oui/Yes |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,068 kg |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 39 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,6 mm |