İç bilezikler

1R40X45X26.5 - NTN

1R40X45X26.5

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği26,5 mm
F - Makara altı çapı45 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,068 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı42 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm