İç bilezikler

1R40X48X23D - NTN

1R40X48X23D

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap40 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
F - Makara altı çapı48 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
İç bilezikte yağlama deliğiOui/Yes
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,097 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı44 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm