İç bilezikler

1R45X50X35 - NTN

1R45X50X35

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği35 mm
F - Makara altı çapı50 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği2 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,101 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm