• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikler

1R45X52X30 - NTN

1R45X52X30

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap45 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği30 mm
F - Makara altı çapı52 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği2 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,123 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı49 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm