İç bilezikler

1R6X8X10 - NTN

1R6X8X10

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap6 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği10 mm
F - Makara altı çapı8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,15 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,002 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı7,2 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,15 mm