İç bilezikler

1R6X9X12 - NTN

1R6X9X12

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap6 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği12 mm
F - Makara altı çapı9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,003 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı8 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm