Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21311VK - SNR

21311VK

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
d2 - İç bilezik dış çapı73,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı102 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Yağlama deliği sayısı0
b - Kanal genişliği0 mm
k - Delik çapı0 mm
İlişkili manşon referansıH311
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,52 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük172 kN
C0 - Statik yük164 kN
Cu - Yorulma sınır yükü20 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.76
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.83
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.21
N ref - Referans termal hız5000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,26 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,74 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,81 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,905 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı66 mm
db - Manşon için min. çap60 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı109 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image