Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21313V - SNR

21313V

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap65 mm
D - Dış çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği33 mm
d2 - İç bilezik dış çapı85,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı119,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı0
b - Kanal genişliği0 mm
k - Delik çapı0 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle2,41 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük224 kN
C0 - Statik yük215 kN
Cu - Yorulma sınır yükü25,8 kN
e - Faktör0.23
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.84
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.91
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.33
N ref - Referans termal hız4400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,245 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,755 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,739 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,87 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,416 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı77 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı128 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image