Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 75 mm D - Dış çap 160 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 37 mm d2 - İç bilezik dış çapı 97,7 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 136 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 0 b - Kanal genişliği 0 mm k - Delik çapı 0 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 3,59 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 280 kN C0 - Statik yük 274 kN Cu - Yorulma sınır yükü 31,7 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.87 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.93 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.37 N ref - Referans termal hız 4000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,255 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,745 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,791 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,896 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 87 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 148 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors