Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 39 mm d2 - İç bilezik dış çapı 104,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 144,6 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 0 b - Kanal genişliği 0 mm k - Delik çapı 0 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 4,26 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 300 kN C0 - Statik yük 296 kN Cu - Yorulma sınır yükü 33,6 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.39 N ref - Referans termal hız 3800 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,271 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,729 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,871 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,936 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,418 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 92 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors