Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 90 mm D - Dış çap 190 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 43 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 161,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 0 b - Kanal genişliği 0 mm k - Delik çapı 0 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 6,11 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 370 kN C0 - Statik yük 377 kN Cu - Yorulma sınır yükü 41,3 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.93 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.47 N ref - Referans termal hız 3400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,72 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,28 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,024 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,012 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 104 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 176 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors