Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21318VMKC3 - SNR

21318VMKC3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap90 mm
D - Dış çap190 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı161,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı0
b - Kanal genişliği0 mm
k - Delik çapı0 mm
İlişkili manşon referansıH318
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle6,03 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük370 kN
C0 - Statik yük377 kN
Cu - Yorulma sınır yükü41,3 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.93
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.47
N ref - Referans termal hız3400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,72 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,28 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,024 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,012 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,42 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı104 mm
db - Manşon için min. çap96 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı176 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image