Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21319D1C3 - NTN

21319D1C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
d2 - İç bilezik dış çapı131,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı171 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği7 mm
k - Delik çapı4 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle7,1 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük375 kN
C0 - Statik yük420 kN
Cu - Yorulma sınır yükü54 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.94
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.48
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı109 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı186 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image