Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21319KD1 - NTN

21319KD1

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap200 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
d2 - İç bilezik dış çapı131,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı171 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği7 mm
k - Delik çapı4 mm
İlişkili manşon referansıH319
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle7 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük375 kN
C0 - Statik yük420 kN
Cu - Yorulma sınır yükü54 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.94
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.48
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı109 mm
db - Manşon için min. çap102 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı186 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image