Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21320D1C3 - NTN

21320D1C3

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği47 mm
d2 - İç bilezik dış çapı137 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı178,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı5 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle8,89 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük410 kN
C0 - Statik yük465 kN
Cu - Yorulma sınır yükü42,5 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.94
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.48
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı114 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı201 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image