Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21320KD1 - NTN

21320KD1

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
D - Dış çap215 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği47 mm
d2 - İç bilezik dış çapı133 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı179 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH320
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle8,78 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük410 kN
C0 - Statik yük465 kN
Cu - Yorulma sınır yükü42,5 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.94
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.48
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres2000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı114 mm
db - Manşon için min. çap108 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk7 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı201 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image