Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 110 mm |
| D - Dış çap | 240 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 50 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 150,2 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 202,7 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 4 |
| b - Kanal genişliği | 9 mm |
| k - Delik çapı | 5 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Kütle | 11,2 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 550 kN |
| C0 - Statik yük | 615 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 61,5 kN |
| e - Faktör | 0.21 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 3.13 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 3.2 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.77 |
| N lim - sıvı yağ | 2300 tr/min |
| N lim - gres | 1800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 124 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 226 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2,5 mm |