Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21322KD1 - NTN

21322KD1

Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap240 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği50 mm
d2 - İç bilezik dış çapı150,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı202,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Yağlama deliği sayısı4
b - Kanal genişliği9 mm
k - Delik çapı5 mm
İlişkili manşon referansıH322
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle11,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük550 kN
C0 - Statik yük615 kN
Cu - Yorulma sınır yükü61,5 kN
e - Faktör0.21
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.13
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.77
N lim - sıvı yağ2300 tr/min
N lim - gres1800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı124 mm
db - Manşon için min. çap118 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk9 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı226 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image