Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2201G15 - SNR

2201G15

Oynak bilyalı rulman, poliamid kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap12 mm
D - Dış çap32 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı17,1 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı25,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,055 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük8,9 kN
C0 - Statik yük1,94 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,09 kN
e - Faktör0.53
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.25
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.2
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.85
N ref - Referans termal hız22000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız30000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)2,879 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,121 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,101 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,551 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,36 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı16 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı28 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined