Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2202G15 - SNR

2202G15

Oynak bilyalı rulman, poliamid kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap15 mm
D - Dış çap35 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği14 mm
d1 - İç bilezik dış çapı20,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı29,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,063 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük9,2 kN
C0 - Statik yük2,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,1 kN
e - Faktör0.46
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.44
Y1 - Alt eksenel yük faktörü1.37
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.13
N ref - Referans termal hız19000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız26000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,386 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,614 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)3,626 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)1,813 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,376 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı31 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined